Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern Multiplex ist ein Klassiker der modernen Inneneinrichtung. Für die Rahmen des Schalterprogramms wird fünfschichtig kreuzverleimtes und dadurch besonders stabiles Multiplex aus Birkenholz verwendet. Das Birkenholz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Finnland und ist PEFC-zertifiziert. Die langen und harten nordischen Winter lassen den Bäumen jedes Jahr nur wenig Zeit zum Wachsen, so dass sich sehr schmale und gleichmäßige Jahresringe bilden. Dadurch ist das Holz besonders homogen und kräftig. Dies ermöglicht es, derart filigranes und zugleich stabiles Multiplex für einen Rahmen zu fertigen.
Linoleum aus nachwachsenden Rohstoffen Die Vorzüge von Linoleum werden seit einiger Zeit von Designern und Architekten wiederentdeckt. Das Material wurde bereits 1860 von dem englischen Chemiker Frederick Walton entwickelt. Neben Leinöl als Hauptbestandteil setzt es sichaus Naturharzen, Holz- und Kalkmehl sowie Farbpigmenten zusammen. Durch seine besonderen Materialeigenschaften ist Linoleum für die Verwendung als Rahmenoberfläche bestens geeignet. Es ist äußerst langlebig und zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Fetten aus. Es besitzt antistatische und leicht antibakterielle Eigenschaften und ist einfach zu reinigen. Dadurch sind die Rahmen vielseitig einsetzbar und halten auch hohen Beanspruchungen dauerhaft stand.